Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1791450900 - SAI-4/6/8-MHF 4P PUR 9M
Kusovník
Weidmueller 1791450900
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1791450900
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-4/6/8-MHF 4P PUR 9M
DESCSHORT
Description short
Pasivní rozvaděč snímač–akční člen (s kabelem) Montážní kryt, Verze krytu, Počet pólů: 4, 9 m, LED: Ne
DESCLONG
Description long
Distributor pro spojení několika vstupních signálů do jednoho centrálního odchozího kabelu.
GTIN
GTIN-Code
4032248221134
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB228
connection for NPN sensors present
No
AAB733
Cable length
9 m
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
4 A
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC202
Material of the contact coat
Zink
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
80 °C
AAC964
min. operating voltage
10 V
AAI870
number of poles sensor/actuator slots
4
BAA020
height
32.500 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB577
depth
59.200 mm
BAC461
material of housing
Plastic
BAD833
Explosion protection categories for gases
without
BAD834
Explosion protected category for dusts
without
AAF040
Mass
0.965 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D