Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1791464000 - SAI-4/6/8-MHF 5P PUR40M
Lista materiałowa
Weidmueller 1791464000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1791464000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-4/6/8-MHF 5P PUR40M
DESCSHORT
Description short
Pasywny rozdzielacz czujnik-siłownik (z przewodem) pokrywa montażowa, wersja pokrywy, Liczba biegunów: 5, 40 m, LED: Nie
DESCLONG
Description long
Rozdzielacz do łączenia kilku sygnałów wejściowych na jednym centralnym kablu wyjściowym.
GTIN
GTIN-Code
4032248708475
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB228
connection for NPN sensors present
No
AAB733
Cable length
40 m
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
4 A
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC202
Material of the contact coat
Zink
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
80 °C
AAC964
min. operating voltage
10 V
AAI870
number of poles sensor/actuator slots
5
BAA020
height
32.500 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB577
depth
59.200 mm
BAC461
material of housing
Plastic
BAD833
Explosion protection categories for gases
without
BAD834
Explosion protected category for dusts
without
AAF040
Mass
5.554 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D