Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1794850000 - SAI-SK-M12 IDC
Lista materiale
Weidmueller 1794850000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1794850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-SK-M12 IDC
DESCSHORT
Description short
Calotta di protezione (Connettori circolari) M 12, PA 66, -20 ... +90 °C, IP67
DESCLONG
Description long
La calotta di protezione ripara gli slot liberi dalle influenze esterne.
GTIN
GTIN-Code
4032248232222
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Threaded joint
AAB396
Design of housing surface
Uncoated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAS475
Captivity element present
No
BAA351
color
black
BAC461
material of housing
Polyamide (PA)
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D