Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
18000238000 - Bow handle / machine handle with aluminum tube
Bill of material
18000238002
ARTNR
Article No.
L
l
mm
A
30 mm
H
h
30 mm
D2
28 mm
R
13.5 mm
D
20 mm
D1
8.5 mm
MAT
Material
Polyamid/Alu
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
g
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D