Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1802 PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-18441_DL-A
PN
Part No.
0230-18441_DL-A
MN
Model Number
1802
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
185-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
Pulgada
BORE
Bore
0.938 Pulgada
DESCRIPTION
Description
1802 50/1 WR 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 Pulgada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.751 Pulgada
CD1
C.D.1
1.334 Pulgada
A
3.260 Pulgada
A1
2.635 Pulgada
B
1.374 Pulgada
B1
1.186 Pulgada
D
1.875 Pulgada
D1
1.562 Pulgada
E
5.495 Pulgada
F
1.670 Pulgada
G
0.500 Pulgada
H
1.760 Pulgada
I
3.820 Pulgada
J
J Keyway
1/8 x 1/16 Pulgada
K
1.500 Pulgada
S
4.810 Pulgada
T
2.405 Pulgada
T1
1.560 Pulgada
U
0.93850 Pulgada
X
X Keyway
1/4 x 1/8 Pulgada
Y
10-24NC x 3/8
Q1
5.120 Pulgada
Q2
3.440 Pulgada
WTL
Wt.
0 Lbs
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D