Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1802780000 - WDU 240
Kusovník
Weidmueller 1802780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1802780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 240
DESCSHORT
Description short
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, 240 mm², 1000 V, 415 A, Počet připojení: 2
DESCLONG
Description long
Svorkovnice pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost.
GTIN
GTIN-Code
4032248313723
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
185 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
240 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
70 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
70 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
415 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
415 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
13.280 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
240 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
70 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.472 kg
BAB577
depth
123.7 mm
BAA020
height
105 mm
BAF016
width
39 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D