Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1803 PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-18481_DL-L
PN
Part No.
0230-18481_DL-L
MN
Model Number
1803
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
186-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
英寸
BORE
Bore
0.938
DESCRIPTION
Description
1803 50/1 WR 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.751 英寸
CD1
C.D.1
1.334 英寸
A
3.260 英寸
A1
2.635 英寸
B
1.374 英寸
B1
1.186 英寸
D
1.875 英寸
D1
1.562 英寸
E
5.495 英寸
F
1.670 英寸
G
0.4999 英寸
H
1.760 英寸
I
3.820 英寸
J
J Keyway
1/8 X 1/16 英寸
K
1.500 英寸
T1
1.560 英寸
D4
3.1250 英寸
S
0.9075 英寸
T
2.405 英寸
Z
3.3125 英寸
PP
4.250 英寸
RR
0.220 英寸
SS
0.2500 英寸
TT
4.880 英寸
WW
6.500 英寸
XX
0.34375 英寸
YY
5.875 英寸
ZT
5.7175 英寸
U
0.93850 英寸
X
X Keyway
1/4 x 1/8 英寸
Y
10-24NC x 3/8 英寸
Q1
5.120 英寸
Q2
3.440 英寸
WTL
Wt.
0 Lbs
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D