Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1803L PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-18961_DL-L
PN
Part No.
0230-18961_DL-L
MN
Model Number
1803L
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
186-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
Pollici
BORE
Bore
0.938
DESCRIPTION
Description
1803L 50/1 WR 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 Pollici
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.751 Pollici
CD1
C.D.1
1.334 Pollici
A
3.260 Pollici
A1
2.635 Pollici
B
1.374 Pollici
B1
1.186 Pollici
D
1.875 Pollici
D1
1.562 Pollici
E
5.495 Pollici
F
1.670 Pollici
G
0.4999 Pollici
H
1.760 Pollici
I
3.820 Pollici
J
J Keyway
1/8 X 1/16 Pollici
K
1.500 Pollici
T1
1.560 Pollici
D4
3.1250 Pollici
S
0.9075 Pollici
T
2.405 Pollici
Z
3.3125 Pollici
PP
4.250 Pollici
RR
0.220 Pollici
SS
0.2500 Pollici
TT
4.880 Pollici
WW
6.500 Pollici
XX
0.34375 Pollici
YY
5.875 Pollici
ZT
5.7175 Pollici
U
0.93850 Pollici
X
X Keyway
1/4 x 1/8 Pollici
Y
10-24NC x 3/8 Pollici
Q1
5.120 Pollici
Q2
3.440 Pollici
WTL
Wt.
0 Lbs
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D