Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1804 PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-18521_LA-LR
PN
Part No.
0230-18521_LA-LR
MN
Model Number
1804
PRIM
Primary
134
SEC
Secondary
184-56C
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
0.750 Pulgada
DESCRIPTION
Description
1804 50/1 WR 48CZ Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Pulgada
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
1.751 Pulgada
CD1
C.D.1
1.334 Pulgada
A
3.260 Pulgada
A1
2.635 Pulgada
B
1.374 Pulgada
B1
1.186 Pulgada
D
1.875 Pulgada
D1
1.562 Pulgada
E
5.495 Pulgada
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Pulgada
I2
3.272 Pulgada
N
4.350 Pulgada
N2
3.875 Pulgada
S
7.000 Pulgada
T
3.500 Pulgada
T1
1.56 Pulgada
U
0.7495 Pulgada
V1
1.780 Pulgada
V2
1.545 Pulgada
W
1.540 Pulgada
X
X Keyway
3/16 x 3/32
Y
1.500 Pulgada
Q1
5.120 Pulgada
Q2
3.440 Pulgada
AA
3.1250 Pulgada
BB
1.5625 Pulgada
CC
1.6250 Pulgada
DD
0.8125 Pulgada
EE
1/4-20UNC - 2B Pulgada
FF
0.500 Pulgada
GG
0.500 Pulgada
HH
4.1880 Pulgada
JJ
2.0940 Pulgada
KK
2.7500 Pulgada
LL
1.3750 Pulgada
MM
5/16-18UNC -2B Pulgada
NN
0.6300 Pulgada
OO
0.6300 Pulgada
WTL
Wt.
0 Lbs
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D