Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1805 PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-18641_LA-A
PN
Part No.
0230-18641_LA-A
MN
Model Number
1805
PRIM
Primary
134
SEC
Secondary
185-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Pouce
BORE
Bore
0.938
DESCRIPTION
Description
1805 50/1 WR 48CZ 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.751 Pouce
CD1
C.D.1
1.334 Pouce
A
3.260 Pouce
A1
2.635 Pouce
B
1.374 Pouce
B1
1.186 Pouce
D
1.875 Pouce
D1
1.562 Pouce
E
5.495 Pouce
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Pouce
I2
3.272 Pouce
N
4.350 Pouce
N2
3.875 Pouce
S
4.810 Pouce
T
2.405 Pouce
T1
1.560 Pouce
U
0.93850 Pouce
X
X Keyway
1/4 X 1/8 Pouce
Y
10-24NC x 1/4 Pouce
Q1
5.120 Pouce
Q2
3.440 Pouce
WTL
Wt.
0 Lbs
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D