Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1805660000 - SAI Y-4S M8-M8
Lista de materiales
Weidmueller 1805660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1805660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI Y-4S M8-M8
DESCSHORT
Description short
Adaptador para sensores y actuadores, Número de polos: 4, Codificación: ninguna, M8 / M8, 60 V
DESCLONG
Description long
Adaptador para la distribución y la transferencia de señales eléctricas a un dispositivo periférico posterior.
GTIN
GTIN-Code
4032248272723
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D