Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1805660000 - SAI Y-4S M8-M8
Nomenclature
Weidmueller 1805660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1805660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI Y-4S M8-M8
DESCSHORT
Description short
Adaptateur capteur/actionneur, Nombre de pôles: 4, Codage: aucune, M8 / M8, 60 V
DESCLONG
Description long
Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
GTIN
GTIN-Code
4032248272723
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D