Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1805850000 - SFC 2/30 MC NE RT
Kusovník
Weidmueller 1805850000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1805850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFC 2/30 MC NE RT
DESCSHORT
Description short
Systém kódování kabelů, 3 - 5 mm, 5.8 mm, Polyamid 66, Červená
DESCLONG
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN
GTIN-Code
4032248273584
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
5 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
red
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
4 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
3 mm
BAC732
Min. cable diameter
3 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
6 mm
BAA020
height
30 mm
BAF016
width
6.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D