Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1806011000 - SAI-4-M 5P M12 1:1 UT
Lista materiałowa
Weidmueller 1806011000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1806011000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-4-M 5P M12 1:1 UT
DESCSHORT
Description short
Pasywny rozdzielacz czujnik-siłownik (z przewodem) podstawy, Liczba gniazd stykowych: 4, Liczba biegunów: 5, M12, LED: Nie
DESCLONG
Description long
Rozdzielacz do łączenia kilku sygnałów wejściowych na jednym centralnym kablu wyjściowym.
GTIN
GTIN-Code
4032248408719
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB228
connection for NPN sensors present
No
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
4 A
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Zink
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
90 °C
AAC964
min. operating voltage
10 V
AAI870
number of poles sensor/actuator slots
5
AAP680
Number of sensor/actuator slots
4
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Plastic
BAD391
LED display present
No
BAD574
Potential separation present
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
without
BAD834
Explosion protected category for dusts
without
AAF040
Mass
0.117 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D