Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1806011000 - SAI-4-M 5P M12 1:1 UT
Спецификация
Weidmueller 1806011000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1806011000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-4-M 5P M12 1:1 UT
DESCSHORT
Description short
Пассивный распределитель датчика/исполнительного устройства (с кабелем) Нижние части, Количество контактных гнезд: 4, Количество полюсов: 5, M12, Светодиод: Нет
DESCLONG
Description long
Распределитель для объединения нескольких входных сигналов в одном центральном отходящем кабеле.
GTIN
GTIN-Code
4032248408719
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB228
connection for NPN sensors present
No
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
4 A
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Zink
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
90 °C
AAC964
min. operating voltage
10 V
AAI870
number of poles sensor/actuator slots
5
AAP680
Number of sensor/actuator slots
4
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Plastic
BAD391
LED display present
No
BAD574
Potential separation present
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
without
BAD834
Explosion protected category for dusts
without
AAF040
Mass
0.117 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D