Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1806L PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-19241_LA-L
PN
Part No.
0230-19241_LA-L
MN
Model Number
1806L
PRIM
Primary
134
SEC
Secondary
186-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Pulgada
BORE
Bore
0.938
DESCRIPTION
Description
1806L 50/1 WR 48CZ 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Pulgada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.751 Pulgada
CD1
C.D.1
1.334 Pulgada
A
3.260 Pulgada
A1
2.635 Pulgada
B
1.374 Pulgada
B1
1.186 Pulgada
D
1.875 Pulgada
D1
1.562 Pulgada
E
5.495 Pulgada
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Pulgada
I2
3.272 Pulgada
N
4.350 Pulgada
N2
3.875 Pulgada
D4
3.1250 Pulgada
S
0.9075 Pulgada
T
2.405 Pulgada
T1
1.560 Pulgada
Z
3.3125 Pulgada
PP
4.250 Pulgada
RR
0.220 Pulgada
SS
0.2500 Pulgada
TT
4.880 Pulgada
WW
6.500 Pulgada
XX
0.34375 Pulgada
YY
5.875 Pulgada
ZT
5.7175 Pulgada
U
0.93850 Pulgada
X
X Keyway
1/4 X 1/8 Pulgada
Y
10-24NC x 1/4 Pulgada
Q1
5.120 Pulgada
Q2
3.440 Pulgada
WTL
Wt.
0 Lbs
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D