Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1806L PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-19241_LA-L
PN
Part No.
0230-19241_LA-L
MN
Model Number
1806L
PRIM
Primary
134
SEC
Secondary
186-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
polegada
BORE
Bore
0.938
DESCRIPTION
Description
1806L 50/1 WR 48CZ 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 polegada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.751 polegada
CD1
C.D.1
1.334 polegada
A
3.260 polegada
A1
2.635 polegada
B
1.374 polegada
B1
1.186 polegada
D
1.875 polegada
D1
1.562 polegada
E
5.495 polegada
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 polegada
I2
3.272 polegada
N
4.350 polegada
N2
3.875 polegada
D4
3.1250 polegada
S
0.9075 polegada
T
2.405 polegada
T1
1.560 polegada
Z
3.3125 polegada
PP
4.250 polegada
RR
0.220 polegada
SS
0.2500 polegada
TT
4.880 polegada
WW
6.500 polegada
XX
0.34375 polegada
YY
5.875 polegada
ZT
5.7175 polegada
U
0.93850 polegada
X
X Keyway
1/4 X 1/8 polegada
Y
10-24NC x 1/4 polegada
Q1
5.120 polegada
Q2
3.440 polegada
WTL
Wt.
0 Lbs
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D