Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1808170000 - ZAP/TW ZDUA2.5-2N
Спецификация
Weidmueller 1808170000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1808170000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZAP/TW ZDUA2.5-2N
DESCSHORT
Description short
Разделительная перегородка (клемма) Концевая и промежуточная пластина, 56.5 mm x 36.2 mm, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Разделяющая стенка для электрической изоляции клеммных колодок в расположенных рядом кросс-соединениях. Такая разделяющая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248280254
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Разделительная перегородка (клемма)
BAB888
Design
Cover
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D