Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1808240000 - ZDU 6 S BL
Stückliste
Weidmueller 1808240000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1808240000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDU 6 S BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Installations-Etagenklemme, Zugfederanschluss, 6 mm², 400 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation.
GTIN
4032248279975
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAP638
Anzahl der Potenziale
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
41 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.310 W
BAA351
Farbe
beige
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Federzuganschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD399
N-Trennschlitten vorhanden
Nein
BAD563
N-Funktion möglich
Ja
BAD569
PE-Funktion möglich
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAF040
Masse
0.016 kg
BAB577
Tiefe
49.193 mm
BAA020
Höhe
65.344 mm
BAF016
Breite
8.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D