Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1808280000 - ZHP S SO
Stückliste
Weidmueller 1808280000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1808280000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZHP S SO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 74.95 mm x 3 mm, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248280513
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
blau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
BAE496
min. Dicke
3 mm
AAF040
Masse
0.005 kg
BAA020
Höhe
74.951 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D