Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1808310000 - ZNT 4 S
Спецификация
Weidmueller 1808310000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1808310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZNT 4 S
DESCSHORT
Description short
Клеммная колодка многоуровневой установки, Пружинное соединение, 4 mm², 250 V, 32 A, Количество соединений: 1, Количество уровней: 1, синий
DESCLONG
Description long
Клемма для распределения питания при установке в зданиях.
GTIN
GTIN-Code
4032248280544
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
32 A
AAP638
Number of potentials
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
BAA351
color
blue
BAC034
Connection type
Spring pulley connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
6 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD563
N function possible
Yes
BAD569
PE function possible
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
45.107 mm
BAA020
height
65.344 mm
BAF016
width
6.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D