Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1808330000 - ZPE 2.5 S
Спецификация
Weidmueller 1808330000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1808330000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZPE 2.5 S
DESCSHORT
Description short
Клеммная колодка многоуровневой установки, Пружинное соединение, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, зеленый/желтый
DESCLONG
Description long
Клемма для распределения питания при установке в зданиях.
GTIN
GTIN-Code
4032248280568
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
24 A
AAP638
Number of potentials
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
green-yellow
BAC034
Connection type
Spring pulley connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD563
N function possible
No
BAD569
PE function possible
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
43.25 mm
BAA020
height
62.02 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D