Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1808350000 - ZPE 6 S
Спецификация
Weidmueller 1808350000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1808350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZPE 6 S
DESCSHORT
Description short
Клеммная колодка многоуровневой установки, Пружинное соединение, 6 mm², 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, зеленый/желтый
DESCLONG
Description long
Клемма для распределения питания при установке в зданиях.
GTIN
GTIN-Code
4032248280582
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAP638
Number of potentials
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
BAA351
color
green-yellow
BAC034
Connection type
Spring pulley connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
10 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD563
N function possible
No
BAD569
PE function possible
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.021 kg
BAB577
depth
49.193 mm
BAA020
height
65.344 mm
BAF016
width
8.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D