Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1814660000 - ZF 4 S BL
Kusovník
Weidmueller 1814660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1814660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZF 4 S BL
DESCSHORT
Description short
Svorka (připojení přípojnice)
GTIN
GTIN-Code
4032248302956
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB638
Suitable for
Svorka (připojení přípojnice)
AAB821
max. rated operating current Ie
24 A
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
AAF040
Mass
0.005 kg
BAB577
depth
25.142 mm
BAA020
height
24.417 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D