Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1814660000 - ZF 4 S BL
Stückliste
Weidmueller 1814660000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1814660000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZF 4 S BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemme (Sammelschienenanschluss)
GTIN
4032248302956
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB638
geeignet für
Klemme (Sammelschienenanschluss)
AAB821
max. Bemessungsbetriebsstrom
24 A
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
AAF040
Masse
0.005 kg
BAB577
Tiefe
25.142 mm
BAA020
Höhe
24.417 mm
BAF016
Breite
6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D