Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1814680000 - ZF 4 S
Спецификация
Weidmueller 1814680000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1814680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZF 4 S
DESCSHORT
Description short
клемма (Соединение сборной шины)
GTIN
GTIN-Code
4032248302949
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB638
Suitable for
клемма (Соединение сборной шины)
AAB821
max. rated operating current Ie
24 A
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
AAF040
Mass
0.004 kg
BAB577
depth
25.142 mm
BAA020
height
24.417 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D