Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1814690000 - ZSI 6-2/FC
Stückliste
Weidmueller 1814690000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1814690000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZSI 6-2/FC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, Sicherungselement, ohne LED, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, Zugfederanschluss, 6 mm², 250 V, 30 A, Flachsicherung Typ C, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
GTIN
4032248358489
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm²
AAB911
max. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
250 V
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAC027
min. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
250 V
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
30 A
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.310 W
BAA351
Farbe
schwarz
BAB943
Ausführung des Sicherungseinsatzes
Flachsicherung
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Federzuganschluss
BAC068
Art der Spannung (Defektanzeige)
AC/DC
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC159
Art des Anzeigeelements (Defektanzeige)
ohne
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
steckbar
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.021 kg
BAB577
Tiefe
53.441 mm
BAA020
Höhe
69.954 mm
BAF016
Breite
8.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D