Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1814690000 - ZSI 6-2/FC
Спецификация
Weidmueller 1814690000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1814690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZSI 6-2/FC
DESCSHORT
Description short
Клемма с предохранителем, Пружинное соединение, Предохранитель - плавкая вставка, без светодиода, для вставной перемычки, с одной стороны открыт, Пружинное соединение, 6 mm², 250 V, 30 A, Плоский предохранитель, тип C, черный
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN
GTIN-Code
4032248358489
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm²
AAB911
max. supply voltage for defect display
250 V
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC027
min. supply voltage for defect display
250 V
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
30 A
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
BAA351
color
black
BAB943
Design of safety block
Flat fuse
BAC034
Connection type
Spring pulley connection
BAC068
Voltage type for the defective display
AC/DC
BAC140
Combustibility class
V0
BAC159
Design of display of defects
without
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
10 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAC922
Design
pluggable
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.021 kg
BAB577
depth
53.441 mm
BAA020
height
69.954 mm
BAF016
width
8.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D