Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1815020000 - TS 35X7.5 2M/ST/ZN O.SH
Nomenclature
Weidmueller 1815020000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1815020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35X7.5 2M/ST/ZN O.SH
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, Accessoires, 35 x 7.5 x 2000 mm, Largeur de fente: 0.00 mm, Longueur de fente: 0.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
GTIN-Code
4032248305148
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1 mm
BAA018
length
2000 mm
BAA020
height
35 mm
BAB664
material
Steel
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF016
width
7.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.342 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D