Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1815020000 - TS 35X7.5 2M/ST/ZN O.SH
Спецификация
Weidmueller 1815020000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1815020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35X7.5 2M/ST/ZN O.SH
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 0.00 mm, Длина шлица: 0.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
GTIN-Code
4032248305148
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1 mm
BAA018
length
2000 mm
BAA020
height
35 mm
BAB664
material
Steel
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF016
width
7.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.342 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D