Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1815110000 - ZT 2.5/4AN/2
Спецификация
Weidmueller 1815110000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1815110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZT 2.5/4AN/2
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, Пружинное соединение, 2.5 mm², 500 V, 24 A, Количество соединений: 4
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4032248370023
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Number of contact points per level
4
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
spring-cage connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC375
Connection type 2
Plug-in connection
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.009 kg
BAB577
depth
34.05 mm
BAA020
height
92.95 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D