Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1816040000 - ZAP/TW ZT2.5/2AN OR
Stückliste
Weidmueller 1816040000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1816040000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZAP/TW ZT2.5/2AN OR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 58 mm x 27 mm, orange
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248370610
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
BAB888
Ausführung
Abdeckung
AAF040
Masse
0.002 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D