Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1826880000 - SAI-Y-5S- M12/M12
Stückliste
Weidmueller 1826880000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1826880000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-Y-5S- M12/M12
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 5, Codierung: A, M12 / M12, 24 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.
GTIN
4032248330393
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; EAC
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD993
geschirmt
Nein
AAF040
Masse
0.023 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D