Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1827080000 - ZTA ZT2.5
Nomenclature
Weidmueller 1827080000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1827080000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZTA ZT2.5
DESCSHORT
Description short
Adaptateur de test (bloc de jonction) 1 mm², 250 V, 17.5 A
DESCLONG
Description long
Adaptateur de test pour les mesures sur les terminaisons.
GTIN
GTIN-Code
4032248411276
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB202
Insulation stripped length
10 mm
AAM354
tackable possible
No
AAT080
Pole number
1
BAA351
color
black
BAC676
Max. line cross section, flexible
1 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
1 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD831
Design of electrical connection
Plug-in connection
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D