Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1828660000 - SAI-10L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U04
Lista materiałowa
Weidmueller 1828660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1828660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-10L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U04
DESCSHORT
Description short
Pasywny rozdzielacz czujnik-siłownik (z przewodem) moduł kompletny, wersja z kablem stałym, Liczba gniazd stykowych: 10, Liczba biegunów: 3, M8, 5 m, LED: Tak
DESCLONG
Description long
Rozdzielacz do łączenia kilku sygnałów wejściowych na jednym centralnym kablu wyjściowym.
GTIN
GTIN-Code
4032248335206
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB228
connection for NPN sensors present
No
AAB733
Cable length
5 m
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
2 A
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC202
Material of the contact coat
Zink
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
80 °C
AAC964
min. operating voltage
10 V
AAI870
number of poles sensor/actuator slots
3
AAP680
Number of sensor/actuator slots
10
BAA020
height
170 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB577
depth
18.200 mm
BAC461
material of housing
Plastic (PBT)
BAD391
LED display present
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
without
BAD834
Explosion protected category for dusts
without
BAF016
width
24 mm
AAF040
Mass
0.543 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D