Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1828680000 - SAI-08L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U03
Lista de materiales
Weidmueller 1828680000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1828680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-08L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U03
DESCSHORT
Description short
Distribuidor pasivo para sensores y actuadores (con cable) Módulo completo, Versión de cable fijo, Número de contactos hembra: 8, Número de polos: 3, M8, 5 m, LED: Sí
DESCLONG
Description long
Distribuidor para la agrupación de varias señales de entrada en un cable central saliente.
GTIN
GTIN-Code
4032248335329
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB228
connection for NPN sensors present
No
AAB733
Cable length
5 m
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
2 A
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC202
Material of the contact coat
Zink
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
80 °C
AAC964
min. operating voltage
10 V
AAI870
number of poles sensor/actuator slots
3
AAP680
Number of sensor/actuator slots
8
BAA020
height
144 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB577
depth
18.200 mm
BAC461
material of housing
Plastic (PBT)
BAD391
LED display present
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
without
BAD834
Explosion protected category for dusts
without
BAF016
width
24 mm
AAF040
Mass
0.487 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D