Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1828700000 - SAI-06L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U02
Stückliste
Weidmueller 1828700000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1828700000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-06L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U02
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung) Komplett-Modul, Fixkabelversion, Anzahl Kontaktbuchsen: 6, Polzahl: 3, M8, 5 m, LED: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Leitungsabgang.
GTIN
4032248335343
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB228
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
AAB733
Leitungslänge
5 m
AAB901
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
2 A
AAC104
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zink
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
AAC964
min. Betriebsspannung
10 V
AAI870
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
3
AAP680
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
6
BAA020
Höhe
118 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB577
Tiefe
18.200 mm
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff (PBT)
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ohne
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
ohne
BAF016
Breite
24 mm
AAF040
Masse
0.420 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D