Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1835840000 - KLBUE 3-8 SDSC
Lista de materiales
Weidmueller 1835840000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1835840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 SDSC
DESCSHORT
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Diámetros de cable, max.: 8, Acero
DESCLONG
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN
GTIN-Code
4032248394555
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
8 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
8 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.012 kg
BAB577
depth
33.199 mm
BAA020
height
18 mm
BAF016
width
14.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D