Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1836910000 - SAIE-M12B-5-0.5U-M16
Спецификация
Weidmueller 1836910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1836910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12B-5-0.5U-M16
DESCSHORT
Description short
Круглый штекерный соединитель, встраиваемый (с кабелем) M12, Количество полюсов: 5, 0.5 m, Кабельные вводы: M 16, 0.34 mm², ПВХ
DESCLONG
Description long
Круглый соединитель для установки. С подключенным кабелем.
GTIN
GTIN-Code
4032248344901
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Female (socket)
AAB380
Type of plug-in contact, inside
Female (socket)
AAB396
Design of housing surface
Uncoated
AAB733
Cable length
0.500 m
AAC044
With thread
Yes
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS496
Screw-in thread
M12
AAS497
Wire insulation material
PVC
BAA419
Cross section of conductor
0.340 mm²
BAB392
certificate/approval
CULUS
BAC461
material of housing
Zink print cast
BAH005
rated voltage
60 V
AAF040
Mass
0.030 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D