IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
1840850-1
Bel Fuse
Magnetic Solutions
1840850-1
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/1840850_1/1840850_1.prj},{NB=1840850-1},{SHA256=kJSIe3OTTf7zTBEe+I/JNjuxeUTXer9quo9zn4Gq/08=},{INAME=00080__18408502d1},{PN=1840850-1},{DESC=2X6, S9HG70ET, GIGABIT, PoE+, Without LED},{BRAND=TRP},{SPEED=1000BASE-T},{NOP=2X6},{LED=No},{LEDT=-},{HP=Standard},{EMI=Yes},{PC=-},{OT=-40 to 85},{PR=PoEp 30W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1840850_1
Bill of material
1840850-1
PN
Part Number
1840850-1
DESC
Description
2X6, S9HG70ET, GIGABIT, PoE+, Without LED
BRAND
Brand
TRP
SPEED
Speed
1000BASE-T
NOP
Number of Ports
2X6
LED
No
LEDT
LED Type
-
HP
Height Profile
Standard
EMI
EMI Tabs
Yes
PC
Port Configuration
-
OT
Operating Temperature
-40 to 85
°C
PR
PoE Rating
PoEp 30W
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D