Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1847790000 - STB 36.8/IH/BL WTL6/1
Stückliste
Weidmueller 1847790000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1847790000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STB 36.8/IH/BL WTL6/1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckbuchse (Klemmen) Stecktiefe: 11.1 mm, Tiefe: 39.8 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbuchse für Messungen an überbrückten Klemmengruppen.
GTIN
4032248379149
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Prüfsteckerbuchse
BAB888
Ausführung
Female (Buchse)
AAF040
Masse
0.005 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D