Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1848290000 - TS 35X15/2.3 2M/AL/BK
Спецификация
Weidmueller 1848290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1848290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35X15/2.3 2M/AL/BK
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Алюминий, необработанный
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
GTIN-Code
4032248385614
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
untreated
AAG011
thickness of material
2.300 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
aluminum
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
2.300 mm
BAF785
Surface
untreated
AAF040
Mass
0.330 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
76042990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D