Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1848630000 - DSTV HE BR24 S
Kusovník
Weidmueller 1848630000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1848630000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DSTV HE BR24 S
DESCSHORT
Description short
Kódovací prvek (průmyslové zásuvné konektory) Slitina mědi, Barevný: Béžová
DESCLONG
Description long
Kódovací prvek pro jedinečné přiřazení připojení pro průmyslové zásuvné konektory.
GTIN
GTIN-Code
4032248371945
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB409
Design of the coding element
Kódovací prvek (průmyslové zásuvné konektory)
AAC206
Material of the coding element
Metal film
BAA351
color
basic + neon color sorted
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.275 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D