Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1857840000 - TW 4 SAK4-10 GR 7042
Stückliste
Weidmueller 1857840000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1857840000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TW 4 SAK4-10 GR 7042
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Zwischenplatte, 50 mm x 44 mm, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248405015
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
AAF040
Masse
0.003 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D