Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1859200000 - WEW 35/2 GR
Nomenclature
Weidmueller 1859200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1859200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WEW 35/2 GR
DESCSHORT
Description short
Équerre de blocage, Wemid, gris, Rail: TS 35, Vissé
DESCLONG
Description long
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
GTIN
GTIN-Code
4032248411658
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
gray
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwable
BAC140
Combustibility class
V2
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.014 kg
BAB577
depth
46.5 mm
BAA020
height
56.1 mm
BAF016
width
8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D