Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1859570000 - IEPL
Stückliste
Weidmueller 1859570000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1859570000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEPL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) Zwischenplatte, 105.9 mm x 4 mm, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248465750
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAA351
Farbe
beige
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
BAE496
min. Dicke
4 mm
AAF040
Masse
0.008 kg
BAA020
Höhe
105.9 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D