Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1859570000 - IEPL
Nomenclature
Weidmueller 1859570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1859570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IEPL
DESCSHORT
Description short
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, Plaque intermédiaire, 105.9 mm x 4 mm, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4032248465750
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
4 mm
AAF040
Mass
0.008 kg
BAA020
height
105.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D