Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1859570000 - IEPL
Спецификация
Weidmueller 1859570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1859570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IEPL
DESCSHORT
Description short
Торцевая и разделительная пластина для клемм, Промежуточная пластина, 105.9 mm x 4 mm, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Концевая и промежуточная пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Эта пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248465750
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
4 mm
AAF040
Mass
0.008 kg
BAA020
height
105.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D