Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1859750000 - ZP 4 ZT4/4AN FX-SET
Lista materiale
Weidmueller 1859750000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1859750000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZP 4 ZT4/4AN FX-SET
DESCSHORT
Description short
Parete di separazione e terminale per morsetti, Piastra terminale e intermedia, 100.5 mm x 8 mm, beige
DESCLONG
Description long
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248425129
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
8 mm
AAF040
Mass
0.021 kg
BAA020
height
100.248 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D