Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1861030000 - ZAD ZT/ZPS2.5
Stückliste
Weidmueller 1861030000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1861030000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZAD ZT/ZPS2.5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) Abdeckplatte, 13.7 mm x 4.2 mm, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248418428
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
gelb
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAE496
min. Dicke
4.200 mm
AAF040
Masse
0.000 kg
BAA020
Höhe
12.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D